Menu Ricerca

Pomelli a sfera

Disponibile

I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.

Codice Serie: SR1535

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Finitura Materiale manopola Metodo di montaggio Acquista
40,7951 € - 85,097 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Lucido
Alluminio
A spingere
1,2505 € - 3,7722 € Richiedi il lead time qui
M6
Lucido
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
0,0721 € - 0,1442 € 9592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Senza finitura
LDPE
Knock-On
0,3454 € - 0,6528 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Senza finitura
LDPE
Knock-On
0,3178 € - 0,6006 € 1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Senza finitura
LDPE
Knock-On
0,6535 € - 1,3115 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Senza finitura
LDPE
Knock-On
1,104 € - 2,0863 € 2460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Senza finitura
LDPE
Knock-On
1,7582 € - 3,576 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Lucido
Fenolico
Threaded
3,3504 € - 5,4368 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Lucido
Fenolico
Threaded
0,9092 € - 2,7497 € 428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
2,6115 € - 5,3474 € 372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
6,0521 € - 7,5306 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
2,9849 € - 2,9849 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
24,2454 € - 24,2454 € Richiedi il lead time qui
M8
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
43,754 € - 86,6772 € Richiedi il lead time qui
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
89,2198 € - 176,7633 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
11,182 € - 13,9811 € Richiedi il lead time qui
M6
Lucido
Alluminio
Threaded
2,4037 € - 2,4037 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Lucido
Alluminio
Threaded
30,8762 € - 30,8762 € Richiedi il lead time qui
M10
Lucido
Alluminio
Threaded
51,3312 € - 107,0722 € Richiedi il lead time qui
M10
Lucido
Alluminio
Threaded
  • di 9
Pomello a sfera 38.0 mm 6.0 mm Alluminio Naturale

498485

Fascia di prezzo
85,097 € - 40,7951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 25.0 mm M6 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

107062569915

Fascia di prezzo
3,7722 € - 1,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) 6.0 mm Nero

3219BLACK

Fascia di prezzo
0,1442 € - 0,0721 €

Livelli di giacenza
9592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.0 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Nero

3614BLACK

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) 9.5 mm Nero

3628BLACK

Fascia di prezzo
0,6006 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    9.5 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) 12.7 mm Nero

3731BLACK

Fascia di prezzo
1,3115 € - 0,6535 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    12.7 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) 15.9 mm Nero

3832BLACK

Fascia di prezzo
2,0863 € - 1,104 €

Livelli di giacenza
2460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    15.9 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M6 Fenolico Nero

462098

Fascia di prezzo
3,576 € - 1,7582 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 40.0 mm M12 Fenolico Nero

462103

Fascia di prezzo
5,4368 € - 3,3504 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 20.0 mm M5 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

107052069916

Fascia di prezzo
2,7497 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 40.0 mm M10 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

107104069915

Fascia di prezzo
5,3474 € - 2,6115 €

Livelli di giacenza
372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 50.0 mm M16 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

107165069915

Fascia di prezzo
7,5306 € - 6,0521 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 20.0 mm M4 Acciaio inossidabile Naturale

498434

Fascia di prezzo
2,9849 € - 2,9849 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 25.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

498438

Fascia di prezzo
24,2454 € - 24,2454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 32.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

498442

Fascia di prezzo
86,6772 € - 43,754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 44.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

498446

Fascia di prezzo
176,7633 € - 89,2198 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 16.0 mm M6 Alluminio Naturale

498450

Fascia di prezzo
13,9811 € - 11,182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 25.0 mm M6 Alluminio Naturale

498454

Fascia di prezzo
2,4037 € - 2,4037 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 32.0 mm M10 Alluminio Naturale

498459

Fascia di prezzo
30,8762 € - 30,8762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 44.0 mm M10 Alluminio Naturale

498463

Fascia di prezzo
107,0722 € - 51,3312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    8301300000