I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,778 € - 17,4033 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
5.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
42,5292 € - 88,7225 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
65,3285 € - 129,4116 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
12,7852 € - 16,0088 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
498484 | 29,3815 € - 30,9055 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
|
53,1973 € - 110,8704 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
0,0764 € - 0,1442 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
0,1702 € - 0,3574 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.8 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
0,3178 € - 0,6006 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
1,1579 € - 2,1908 € | 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.9 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
1,7487 € - 3,6724 € | Richiedi il lead time qui |
|
9.5 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
1,0798 € - 2,3608 € | 2005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
1,7582 € - 3,169 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
0,8608 € - 2,6115 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
1,6443 € - 4,9744 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
5,914 € - 7,3372 € | 1302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
10,2412 € - 12,7941 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
16,9906 € - 16,9906 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
43,4293 € - 86,0264 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
63,6315 € - 126,0647 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.