Le manopole push-pull concave sono caratterizzate da un stelo diritto e una testa allargata per dare abbastanza spazio alle dita e una presa ottimale per la trazione o il sollevamento. La parte superiore concava è più confortevole in applicazioni azionate mediante pressione del pollice.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4384 € - 5,1207 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
2,8879 € - 2,8879 € | 2495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
1,8017 € - 3,7836 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
2,9532 € - 6,2017 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,9236 € - 4,0396 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
2,3165 € - 4,8646 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare