Menu Ricerca

Pomello push-pull - Concavo con attacco

Disponibile

Le manopole push-pull concave sono caratterizzate da un stelo diritto e una testa allargata per dare abbastanza spazio alle dita e una presa ottimale per la trazione o il sollevamento. La parte superiore concava è più confortevole in applicazioni azionate mediante pressione del pollice.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Altezza totale Acquista
1,9236 € - 4,0396 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
30.0 mm
1,8017 € - 3,7836 € Richiedi il lead time qui
M5
15.0 mm
35.0 mm
Manopole a trazione-pressione 30.0 mm M5 PA

466356

Fascia di prezzo
4,0396 € - 1,9236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Manopole a trazione-pressione 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

466359

Fascia di prezzo
3,7836 € - 1,8017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090