Menu Ricerca

Press Fit Plungers

Disponibile

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Codice Serie: SR6575

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura corpo Dimensione filettatura perno Coppia minima Coppia minima Materiale corpo Tipo Acquista
1,4275 € - 3,2022 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Acciaio inossidabile
1
1,7663 € - 2,9816 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Acciaio inossidabile
1
1,6272 € - 3,668 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Acciaio inossidabile
1
4,8104 € - 4,8104 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Acciaio inossidabile
1
1,9861 € - 4,285 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Acciaio inossidabile
1
1,0774 € - 2,4164 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Acetale blu
2
1,3194 € - 2,9995 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Acetale blu
2
2,8087 € - 4,5399 € 1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Acciaio inossidabile
1
1,139 € - 2,5676 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Acetale blu
2
1,2413 € - 2,0871 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Acetale blu
2
3,7682 € - 3,7682 € 1207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Acetale blu
2
1,5391 € - 3,452 € 2906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Acciaio inossidabile
1
1,0111 € - 2,2415 € 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Acetale blu
2
Pistoncino a sfera 5.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

1337674

Fascia di prezzo
3,2022 € - 1,4275 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    3.0 mm
  • Coppia minima
    10.0 N
  • Coppia minima
    3.0 N
  • Diametro sporgenza
    4.0 mm
  • Larghezza
    0.9 mm
Pistoncino a sfera 4.0 mm 3.0 mm Acciaio inossidabile

1337673

Fascia di prezzo
2,9816 € - 1,7663 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    2.4 mm
  • Coppia minima
    9.0 N
  • Coppia minima
    4.0 N
  • Diametro sporgenza
    3.0 mm
  • Larghezza
    0.7 mm
Pistoncino a sfera 7.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

1337676

Fascia di prezzo
3,668 € - 1,6272 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    5.0 mm
  • Coppia minima
    18.0 N
  • Coppia minima
    7.0 N
  • Diametro sporgenza
    6.0 mm
  • Larghezza
    1.0 mm
Pistoncino a sfera 16.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

1337679

Fascia di prezzo
4,8104 € - 4,8104 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    10.0 mm
  • Coppia minima
    56.0 N
  • Coppia minima
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    12.0 mm
  • Larghezza
    2.5 mm
Pistoncino a sfera 9.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

1337677

Fascia di prezzo
4,285 € - 1,9861 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    6.4 mm
  • Coppia minima
    28.0 N
  • Coppia minima
    11.0 N
  • Diametro sporgenza
    8.0 mm
  • Larghezza
    1.1 mm
Pistoncino a sfera 6.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

1337682

Fascia di prezzo
2,4164 € - 1,0774 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    4.0 mm
  • Coppia minima
    14.0 N
  • Coppia minima
    6.0 N
  • Diametro sporgenza
    5.0 mm
  • Larghezza
    1.0 mm
Pistoncino a sfera 9.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

1337684

Fascia di prezzo
2,9995 € - 1,3194 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    6.4 mm
  • Coppia minima
    27.0 N
  • Coppia minima
    8.0 N
  • Diametro sporgenza
    8.0 mm
  • Larghezza
    1.1 mm
Pistoncino a sfera 13.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

1337678

Fascia di prezzo
4,5399 € - 2,8087 €

Livelli di giacenza
1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    8.5 mm
  • Coppia minima
    37.0 N
  • Coppia minima
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
  • Larghezza
    1.7 mm
Pistoncino a sfera 7.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

1337683

Fascia di prezzo
2,5676 € - 1,139 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    5.0 mm
  • Coppia minima
    15.0 N
  • Coppia minima
    6.0 N
  • Diametro sporgenza
    6.0 mm
  • Larghezza
    1.0 mm
Pistoncino a sfera 4.0 mm 3.0 mm Acciaio inossidabile

1337680

Fascia di prezzo
2,0871 € - 1,2413 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    2.4 mm
  • Coppia minima
    8.0 N
  • Coppia minima
    3.0 N
  • Diametro sporgenza
    3.0 mm
  • Larghezza
    0.7 mm
Pistoncino a sfera 13.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

1337685

Fascia di prezzo
3,7682 € - 3,7682 €

Livelli di giacenza
1207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    8.5 mm
  • Coppia minima
    22.0 N
  • Coppia minima
    9.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
  • Larghezza
    1.7 mm
Pistoncino a sfera 6.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

1337675

Fascia di prezzo
3,452 € - 1,5391 €

Livelli di giacenza
2906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    4.0 mm
  • Coppia minima
    14.0 N
  • Coppia minima
    6.0 N
  • Diametro sporgenza
    5.0 mm
  • Larghezza
    1.0 mm
Pistoncino a sfera 5.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

1337681

Fascia di prezzo
2,2415 € - 1,0111 €

Livelli di giacenza
164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto corpo
    3.0 mm
  • Coppia minima
    13.0 N
  • Coppia minima
    5.0 N
  • Diametro sporgenza
    4.0 mm
  • Larghezza
    0.9 mm