Le protezioni per angoli coprono completamente gli angoli appuntiti o delicati per proteggerli da eventuali danni durante il trasporto e lo stoccaggio. Disponibili in diversi tipi: standard, aperte, ampliabili, per impieghi gravosi e con angolo a 3 vie.
Codice Serie: SR1041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | T | L | Colore | t | Materiale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2293 € - 0,9216 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,4048 € - 1,4094 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,2141 € - 0,2501 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
PP
|
5
|
||
0,0916 € - 0,1072 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,2238 € - 0,8953 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,3468 € - 1,2187 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,3896 € - 0,9741 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
6
|
||
0,362 € - 0,3827 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,2169 € - 0,8705 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1851 € - 0,7392 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,2501 € - 0,7503 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
0,1032 € - 0,1206 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1644 € - 0,192 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,5181 € - 0,5444 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE
|
6
|
||
0,1671 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,21 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
2
|
||
0,2058 € - 0,2418 € | Richiedi il lead time qui |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1975 € - 0,1975 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
0,3772 € - 0,4407 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,1146 € - 0,1341 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.