Menu Ricerca

Protezioni per angoli

In produzione

Le protezioni per angoli coprono completamente gli angoli appuntiti o delicati per proteggerli da eventuali danni durante il trasporto e lo stoccaggio. Disponibili in diversi tipi: standard, aperte, ampliabili, per impieghi gravosi e con angolo a 3 vie.

Codice Serie: SR1041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Espandibile
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità T L Colore t Materiale Tipo Acquista
0,1699 € - 0,1989 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1768 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,1948 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0965 € - 0,0965 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
45.0 mm
Bianco
2.0 mm
LDPE
1
0,1374 € - 0,1616 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0961 € - 0,1127 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0916 € - 0,1072 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1492 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1837 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1547 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1008 € - 0,118 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,6149 € - 0,6149 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,1423 € - 0,1658 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1602 € - 0,1879 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1727 € - 0,2003 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
  • di 3
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 30.0 mm LDPE Nero

112748

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 20.0 mm LDPE Bianco

110796

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 40.0 mm LDPE Nero

112751

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 1 - Protezione standard 1.2 mm LDPE Bianco

12321

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Stile
    Standard Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 15.0 mm LDPE Nero

112741

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 6.0 mm LDPE Nero

112737

Fascia di prezzo
0,1127 € - 0,0961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 4.0 mm LDPE Nero

112736

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 20.0 mm LDPE Nero

112743

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 38.0 mm LDPE Nero

112750

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 22.0 mm LDPE Nero

112744

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 8.0 mm LDPE Nero

112738

Fascia di prezzo
0,118 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 40.0 mm LDPE Bianco

36241

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 18.0 mm LDPE Nero

112742

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 24.0 mm LDPE Nero

112745

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 32.0 mm LDPE Nero

112749

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero