Menu Ricerca

Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Acciaio

Codice articolo:

1504988

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 46,6198 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

46,62 €

1 x 46,6198 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Altezza testa 1.5 mm
Larghezza testa tra le estremità 6.0 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Materiale testa Acciaio
Codice doganale 8466202000
Spessore testa 9.5 mm
Lunghezza sotto la testa 40.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci