Menu Ricerca

Puntale per morsetti a ginocchiera

In produzione

I puntali si avvitano sulla punta del pistone per l'utilizzo nei morsetti con azione a linea retta. Il pistone spinge in avanti fino a quando il puntale fissa saldamente il pezzo da lavorare. Questi componenti sono progettati per un fissaggio rapido in presenza di variazioni dimensionali e movimenti lunghi di apertura e chiusura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore testa Dimensioni filettatura Altezza testa Lunghezza filetto Acquista
Richiedi il lead time qui
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
  • di 3
Puntale per morsetti a ginocchiera 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acciaio

10504567


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acciaio

10504604


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 Acciaio

10504642


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Acciaio

10504680


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    17.1 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Acciaio

10504727


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    5.7 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Acciaio

10504529


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Acciaio

10504314


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Acciaio

10504352


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Acciaio

10504550


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Acciaio

10504390


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Acciaio

10504437


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Acciaio

10504475


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Acciaio

10504512


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Acciaio

10504710


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    5.7 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acciaio

10504598


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Acciaio

10504635


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Acciaio

10504673


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Acciaio

10504758


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    14.7 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Acciaio

10504307


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Acciaio

10504345


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio