Menu Ricerca

Puntale per morsetti a ginocchiera 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Acciaio

Codice articolo:

1505007

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 52,5749 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

52,57 €

1 x 52,5749 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Altezza testa 9.5 mm
Larghezza testa tra le estremità 6.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Materiale testa Acciaio
Codice doganale 8466202000
Spessore testa 5.7 mm
Lunghezza sotto la testa 16.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci