Menu Ricerca

Puntale per morsetti a ginocchiera 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acciaio

Codice articolo:

1505009

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 46,3973 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

46,40 €

1 x 46,3973 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Altezza testa 13.5 mm
Larghezza testa tra le estremità 8.5 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Materiale testa Acciaio
Codice doganale 8466202000
Spessore testa 14.7 mm
Lunghezza sotto la testa 25.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci