I puntali si avvitano sulla punta del pistone per l'utilizzo nei morsetti con azione a linea retta. Il pistone spinge in avanti fino a quando il puntale fissa saldamente il pezzo da lavorare. Questi componenti sono progettati per un fissaggio rapido in presenza di variazioni dimensionali e movimenti lunghi di apertura e chiusura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore testa | Dimensioni filettatura | Altezza testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46,9208 € - 46,9208 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
51,9074 € - 51,9074 € | Richiedi il lead time qui |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
50,808 € - 50,808 € | Richiedi il lead time qui |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
46,3973 € - 46,3973 € | Richiedi il lead time qui |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,0199 € - 53,0199 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
53,5434 € - 53,5434 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
46,3973 € - 46,3973 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
55,1533 € - 55,1533 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.