Un'ampia gamma di raccordi connettori per mobili, che comprende raccordi KD, raccordi a bullone e raccordi a connettore. Questi raccordi si inseriscono facilmente nel legno e nelle applicazioni a base di legno, per offrire un assemblaggio sicuro.
I raccordi KD comprendono: connettori KD, giunti rigidi, blocchi Modesty e blocchi per piani di lavoro.
I connettori KD sono caratterizzati da un alloggiamento esterno in ABS bianco e da una sezione di base in acciaio. Sono dotati di una vite di fissaggio. I giunti rigidi si fissano con una vite n. 6 (venduta separatamente) e sono realizzati in polietilene (PE). Sono disponibili in diversi colori, tra cui bianco, beige, marrone e faggio. I blocchi Modesty sono universalmente utilizzati per le connessioni in legno, tipicamente nelle applicazioni di mobili auto-assemblati. Sono disponibili in una gamma di modelli piccoli e resistenti, piccoli con nervature o grandi con nervature. Sono realizzati in PE bianco o teak. I blocchi per piani di lavoro sono realizzati in polipropilene (PP) bianco o grigio. Sono dotati di un tassello per fori di diametro 8 mm.
I raccordi a bullone sono realizzati in acciaio tornito o in lega di zinco, rifiniti con zincatura. Sono disponibili con filettatura Euro o metrica M6 e sono dotati di testa Pozi. Sono disponibili due varianti.
I raccordi sono realizzati in lega di zinco nichelata e sono disponibili in due varianti.
Ogni opzione dei componenti è venduta separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1897 € - 0,3807 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,2124 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0509 € | Richiedi il lead time qui |
Zinco
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,4735 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10379455 | 0,4021 € - 0,5142 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 0,1883 € - 0,3777 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare