Menu Ricerca

Raccordo a 2 vie per assemblaggio pannelli 38.0 mm 180 ° PVC

This clear PVC hinged panel former can doing two panels together, and is ideal for use in the retail and point of display industries. Can accommodate panels of different thicknesses.
Codice articolo:

492767

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5554 €
1000 - 1999 0,5292 €
2000 + 0,4739 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

55,54 €

100 x 0,5554 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale PVC
Spessore massimo materiale compatibile 2.5 mm
Lunghezza totale 38.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.5734 GBP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci