I raccordi per pistoni a gas servono per fissarli in posizione. Sono disponibili in tre diverse versioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità | Tipo | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,634 € - 6,0383 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||||
11,2752 € - 11,2752 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||||
3,4682 € - 5,762 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Lega di zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||||
2,1417 € - 3,5235 € | In produzione |
|
M5 x 0.8
|
Acciaio
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clip di chiusura C3 Clevis
|
|||||
2,5148 € - 4,1591 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8 x 1.25
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clip di chiusura C3 Clevis
|
|||||
4,1177 € - 7,351 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|||||
2,1417 € - 3,5235 € | In produzione |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
5,2369 € - 8,6913 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
12,3116 € - 21,9979 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
2,3628 € - 3,8966 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Lega di zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||||
13,1683 € - 18,1703 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||||
6,9641 € - 11,524 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
1253203 | 6,9917 € - 12,4774 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||||
1,8792 € - 3,1089 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
6,8121 € - 12,3669 € | In produzione |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||||
1,3389 € - 2,2108 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||||
6,1489 € - 10,1975 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acciaio
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||||
14,4533 € - 19,9528 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
2,5148 € - 4,1591 € | In produzione |
|
M6 x 1.0
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clip di chiusura C3 Clevis
|
|||||
10,1698 € - 18,1427 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare