I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di ingranaggio | Colore | Materiale | Distanza tra fori di fissaggio | Coppia | Spindle Height | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0485 € - 2,7225 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
2,0485 € - 2,7225 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
2,1417 € - 5,6293 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
2,0485 € - 2,7225 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||||
2,0485 € - 2,7225 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
2,1417 € - 5,6293 € | In produzione |
Riduttore cilindrico
|
Natural
|
POM
|
|
6.0 N
6.0 N
|
|
||||
4,4078 € - 6,7983 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Bianco
|
POM
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.55 N
0.55 N
|
|
||||
2,0659 € - 2,0659 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
2,0659 € - 2,0659 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.10 N
1.10 N
|
|
||||
2,0659 € - 2,0659 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
2,0659 € - 2,0659 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||||
2,0659 € - 2,0659 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||||
2,0485 € - 2,7225 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
2,0485 € - 2,7225 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.776 in
19.7 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
2,1417 € - 5,6293 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||||
2,1417 € - 5,6293 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||||
2,0485 € - 2,7225 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
26,0502 € - 29,9578 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Natural
|
PC
|
|
70.0 N
70.0 N
|
|
||||
2,1417 € - 5,6293 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
2,1417 € - 5,6293 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare