Le reti di protezione sono comunemente utilizzate per i mobili, ma sono ideali anche per la protezione esterna di bombole di gas e altri oggetti di forma irregolare. La rete protegge le applicazioni dai danni durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio.
La rete viene fornita in un pratico cartone, che consente agli utenti di applicarla con facilità e velocità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo avvolgimento | Diametro minimo avvolgimento | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193,6384 € - 203,8527 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
151,0743 € - 158,9992 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
46,5875 € - 51,7489 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
234,1705 € - 246,4982 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
145,2762 € - 152,9302 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
78,7071 € - 87,4583 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare