SR-2064W
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1408 € |
5000 - 9999 | 0,1339 € |
10000 - 19999 | 0,1268 € |
20000 + | 0,1197 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 2.4 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.094 in |
Lunghezza pin | 7.1 mm |
Lunghezza pin | 0.28 in |
Diametro della testa del perno | 4.2 mm |
Diametro della testa del perno | 0.165 in |
Altezza testa perno | 1.2 mm |
Altezza testa perno | 0.047 in |
Diametro testa | 4.2 mm |
Diametro testa | 0.165 in |
Altezza testa | 1.2 mm |
Altezza testa | 0.047 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 2.1 - 2.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.083 - 0.087 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 4.4 - 5.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.173 - 0.197 in |
Forza di estrazione | 3.0 kg |
Forza di estrazione | 3.0 kg |
Colore | Bianco |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |