SR-4100B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,1142 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 4.2 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.165 in |
Lunghezza pin | 11.0 mm |
Lunghezza pin | 0.433 in |
Diametro della testa del perno | 8.0 mm |
Diametro della testa del perno | 0.315 in |
Altezza testa perno | 1.8 mm |
Altezza testa perno | 0.071 in |
Diametro testa | 5.0 mm |
Diametro testa | 0.197 in |
Altezza testa | 1.4 mm |
Altezza testa | 0.055 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 4.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.165 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 7.5 - 8.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.295 - 0.335 in |
Forza di estrazione | 20.0 kg |
Forza di estrazione | 20.0 kg |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.