SRHR-4100
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3026 € |
5000 - 9999 | 0,2791 € |
10000 + | 0,2653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 6.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.236 in |
Lunghezza pin | 11.0 mm |
Lunghezza pin | 0.433 in |
Diametro della testa del perno | 8.0 mm |
Diametro della testa del perno | 0.315 in |
Altezza testa perno | 1.8 mm |
Altezza testa perno | 0.071 in |
Diametro testa | 6.4 mm |
Diametro testa | 0.252 in |
Altezza testa | 1.6 mm |
Altezza testa | 0.063 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.6 - 4.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.142 - 0.165 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 7.5 - 8.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.295 - 0.335 in |
Colore | Marrone chiaro |
Materiale (nome esteso) | Nylon 4/6 |
Tipo di rivetto | A scatto |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |