Menu Ricerca

N/A Nero 4.3 mm 5.2 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon nero. Offre una soluzione di serraggio rapida, economica e permanente. Il rivetto si espande per assicurare un serraggio sicuro. Offre ottimo isolamento elettrico, oltre a resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. Accessorio di inserimento disponibile per un fissaggio più rapido (metodo di applicazione consigliato)
Codice articolo:

SRVO-2664B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1042 €
5000 - 9999 0,102 €
10000 - 24999 0,0999 €
25000 + 0,098 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

104,20 €

1000 x 0,1042 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 9.0 mm
Lunghezza pin 7.8 mm
Diametro della testa del perno 5.0 mm
Altezza testa perno 1.4 mm
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 1.8 mm
Intervallo diametro foro compatibile 2.7 - 2.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.3 - 5.2 mm
Forza di estrazione 5.0 kg
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/66
Tipo di rivetto A scatto
Forma testa rivetto Rotondo
Stile inserimento rivetto A pressione
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci