Menu Ricerca

N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

I rivetti a scatto sono progettati per le installazioni che richiedono componenti di fissaggio rapidi ed economici senza necessità di utensili. Hanno una testa a cupola e sono realizzati in PA46 marrone chiaro con proprietà eccellenti di isolamento termico ed elettrico. Classificazione UL 94 V-2. Resistono a temperature fino a 266 °F (130°C)
Codice articolo:

SRVO-4080B

45062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1137 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

113,70 €

1000 x 0,1137 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 23.0 mm
Lunghezza pin 9.0 mm
Diametro della testa del perno 8.0 mm
Altezza testa perno 1.8 mm
Diametro testa 6.4 mm
Altezza testa 1.8 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.1 - 4.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 5.5 - 6.5 mm
Forza di estrazione 20.0 kg
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di rivetto A scatto
Forma testa rivetto Rotondo
Stile inserimento rivetto A pressione
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci