Menu Ricerca

Rivetto a scatto Nylon

I rivetti a scatto sono una soluzione di serraggio rapida e semplice che può essere installata senza l'utilizzo di utensili! Rapidi ed economici, sono dotati di piedini appositamente progettati che si espandono bloccando saldamente i componenti in loco in modo permanente. Si montano con una semplice pressione e garantiscono una finitura ordinata e liscia. Ideali per applicazioni di chiusura di pannelli o rack per server. Garantiscono una connessione solida grazie al fissaggio sul lato cieco.
Codice articolo:

SRVO-6060B

2004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2432 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

243,20 €

1000 x 0,2432 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 8.0 mm
Lunghezza pin 9.0 mm
Diametro della testa del perno 12.0 mm
Altezza testa perno 2.5 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 8.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.1 - 6.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.5 - 4.0 mm
Forza di estrazione 30.0 kg
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/66
Tipo di rivetto A scatto
Forma testa rivetto Rotondo
Stile inserimento rivetto A pressione
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci