Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Con bottone maschio/femmina mini

Disponibile

Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.

Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.

  • Colori: naturale e nero
  • Intervallo di temperatura: da -40C a 85C
  • I componenti maschio e femmina sono confezionati e venduti separatamente.


Codice Serie: SRK0015

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di rivetto Diametro foro compatibile Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,1352 € - 0,1669 € Richiedi il lead time qui
Maschio
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,0415 € - 0,0513 € Richiedi il lead time qui
Femmina
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
0,0487 € - 0,0601 € Richiedi il lead time qui
Femmina
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0397 € - 0,0595 € Richiedi il lead time qui
Femmina
6.4 mm
1.3 mm
0.7 mm
6.4 mm
0,0657 € - 0,0986 € Richiedi il lead time qui
Maschio
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
  • di 3
Maschio Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 4.8 mm (PT)

27MRM125187B

Fascia di prezzo
0,1669 € - 0,1352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    4.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Femmina Rivetto 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

27MRF09B

Fascia di prezzo
0,0513 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Femmina Rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRF12B

Fascia di prezzo
0,0601 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Femmina Rivetto 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

27MRF06B

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    0.7 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Maschio Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM060075B

Fascia di prezzo
0,0986 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro