Clip a pressione bipezzo con un componente maschio e un componente femmina per tenere insieme pannelli piatti. I due rivetti sono dotati di dentini che si incastrano per garantire un fissaggio rapido e semplice e un aspetto uniforme su entrambi i lati. Realizzati in nylon 6/6, questi elementi di fissaggio sono caratterizzati da un basso profilo su entrambi i lati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Forma testa rivetto | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1671 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1272 € - 0,1492 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1492 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1193 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1303 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1204 € - 0,1409 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0408 € - 0,0408 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1506 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1423 € - 0,2128 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1334 € - 0,2003 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1334 € - 0,2003 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,2404 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
A cupola ribassata
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1122 € - 0,1122 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1083 € - 0,1338 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
A cupola ribassata
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1423 € - 0,2128 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,2404 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.