Menu Ricerca

Rivetto ad albero 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Naturale

Questo rivetto a pressione ad albero a testa piatta può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

167004000002

1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8871 €
500 - 999 0,6743 €
1000 + 0,5637 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

88,71 €

100 x 0,8871 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 17.8 mm
Diametro testa 11.9 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.5 - 15.2 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci