Menu Ricerca

Rivetto ad albero 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Nero

This rivet is easily installed without need for a tool. It is ideal for treaded, non-threaded, drilled, or punched holes.
Codice articolo:

167005569902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1796 €
500 - 999 0,1274 €
1000 + 0,0912 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

17,96 €

100 x 0,1796 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 12.7 mm
Diametro testa 11.0 mm
Altezza testa 1.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.7 - 8.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci