167009069902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4504 € |
500 - 999 | 0,3454 € |
1000 + | 0,2777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 38.1 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.5 in |
Diametro testa | 12.6 mm |
Diametro testa | 0.496 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.9 - 26.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.035 - 1.043 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare