Menu Ricerca

Rivetto ad albero 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Nylon Nero

Questo rivetto a pressione ad albero a testa piatta può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

167011569902

1212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9934 €
500 - 999 0,753 €
1000 + 0,63 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

99,34 €

100 x 0,9934 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 33.3 mm
Diametro testa 15.2 mm
Intervallo diametro foro compatibile 7.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.5 - 22.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci