Menu Ricerca

Rivetto ad albero 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon Naturale

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Codice articolo:

167104500002

7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3965 €
500 - 999 0,3039 €
1000 + 0,2432 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

39,65 €

100 x 0,3965 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 19.7 mm
Diametro testa 16.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 14.2 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Sfera di trasporto Euro
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci