167107069902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3523 € |
500 - 999 | 0,2501 € |
1000 + | 0,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 20.4 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.803 in |
Diametro testa | 17.8 mm |
Diametro testa | 0.701 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.236 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 12.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.472 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare