167109069902
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 20.8 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.819 in |
Diametro testa | 25.4 mm |
Diametro testa | 1 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 10.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.394 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.9 - 14.4 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.114 - 0.567 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.