Menu Ricerca

Rivetto ad albero 2.7 mm 1.5 mm 8.0 mm Nylon Naturale

Rivetto ad albero con lamelle lungo il gambo che forniscono una soluzione di fissaggio efficace per unire pannelli di diverso spessore e materiale. Può essere utilizzato sia come rivetto che come vite. Assemblaggio facile e veloce. Ideale per fori filettati, non filettati, forati o perforati.
Codice articolo:

167201500002

70436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,221 €
500 - 999 0,1561 €
1000 + 0,1206 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,10 €

100 x 0,221 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.0 mm
Diametro testa 6.0 mm
Altezza testa 1.2 mm
Intervallo diametro foro compatibile 2.7 - 3.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 8.0 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 1
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci