167204069902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3205 € |
500 - 999 | 0,228 € |
1000 + | 0,1754 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 6.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.236 in |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 5.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.205 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 2.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.098 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare