167207069902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3426 € |
500 - 999 | 0,2432 € |
1000 + | 0,1879 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 32.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.26 in |
Diametro testa | 13.0 mm |
Diametro testa | 0.512 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.6 - 6.4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.22 - 0.252 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 27.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 1.063 in |
Altezza totale | 33.5 mm |
Altezza totale | 1.319 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare