Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Nylon Nero

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

167210069902

19932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3882 €
500 - 999 0,2957 €
1000 + 0,239 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

38,82 €

100 x 0,3882 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 14.0 mm
Diametro testa 13.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.8 - 8.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 9.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci