Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,2257 € |
10000 + | 0,2209 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 27.2 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.071 in |
Diametro testa | 19.0 mm |
Diametro testa | 0.748 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.7 - 20.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.028 - 0.787 in |
Altezza totale | 28.7 mm |
Altezza totale | 1.13 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Tipo 3 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.