Menu Ricerca

Rivetto ad albero 5.0 mm 1.6 mm 10.0 mm Nylon Nero

Questo rivetto ad albero con testa a cupola può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

27MXT005010

12140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0861 €
5000 - 9999 0,0689 €
10000 + 0,0574 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

86,10 €

1000 x 0,0861 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 12.3 mm
Diametro testa 14.0 mm
Altezza testa 2.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.6 - 10.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci