Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1242 € |
5000 - 19999 | 0,1117 € |
20000 + | 0,1006 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 11 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.433 in |
Diametro testa | 9.1 mm |
Diametro testa | 0.358 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4 - 4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.157 - 0.156 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 5.9 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.232 in |
Altezza totale | 12.5 mm |
Altezza totale | 0.492 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A fungo |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare