27RT187550
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0464 € |
5000 - 19999 | 0,0417 € |
20000 + | 0,0376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 14.2 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.559 in |
Diametro testa | 11 mm |
Diametro testa | 0.433 in |
Altezza testa | 1.7 mm |
Altezza testa | 0.067 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.8 - 4.7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.189 - 0.187 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 8.4 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.331 in |
Altezza totale | 16 mm |
Altezza totale | 0.63 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare