27RT187675
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0762 € |
5000 - 19999 | 0,0686 € |
20000 + | 0,0617 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 17.3 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.681 in |
Diametro testa | 11.1 mm |
Diametro testa | 0.437 in |
Altezza testa | 1.8 mm |
Altezza testa | 0.071 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.7 - 4.7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.185 - 0.187 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 13 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.512 in |
Altezza totale | 19.1 mm |
Altezza totale | 0.752 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.