Menu Ricerca

Rivetto ad albero 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturale

This unslotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Codice articolo:

27SC2520K050

1782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0835 €
5000 - 19999 0,0751 €
20000 + 0,0676 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

83,50 €

1000 x 0,0835 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 12.7 mm
Diametro testa 9.5 mm
Altezza testa 2.4 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.2 - 5.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 12.7 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto Piatto
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile testa Zigrinato
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci