27SC2520P100
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1153 € |
2500 - 9999 | 0,1038 € |
10000 + | 0,0934 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 25.4 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1 in |
Diametro testa | 12.1 mm |
Diametro testa | 0.476 in |
Altezza testa | 3.5 mm |
Altezza testa | 0.138 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.2 - 5.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.205 - 0.203 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 25.4 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1 in |
Profondità feritoia | 1.9 mm |
Profondità feritoia | 0.075 in |
Altezza totale | 28.9 mm |
Altezza totale | 1.138 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Tipo 2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Tipo impronta | Impronta con intaglio |
Stile testa | Rotonda non svasata con intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.