Menu Ricerca

Rivetto ad albero 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturale

Realizzate in acetale naturale, queste clip "si bloccano" saldamente nei fori preforati tenendo insieme parti assemblate.
Codice articolo:

27SC2520R037

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,076 €
5000 - 19999 0,0684 €
20000 + 0,0615 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

76,00 €

1000 x 0,076 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 9.5 mm
Diametro testa 11.4 mm
Altezza testa 4.1 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.2 - 5.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 9.5 mm
Profondità feritoia 1.9 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto Rotondo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile testa Tonda con intaglio
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci