27SC2520R050
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0835 € |
5000 - 19999 | 0,0751 € |
20000 + | 0,0676 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 12.7 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.5 in |
Diametro testa | 11.4 mm |
Diametro testa | 0.449 in |
Altezza testa | 4.1 mm |
Altezza testa | 0.161 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.2 - 5.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.205 - 0.203 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 12.7 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 in |
Profondità feritoia | 1.9 mm |
Profondità feritoia | 0.075 in |
Altezza totale | 16.8 mm |
Altezza totale | 0.661 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura |
Stile testa | Tonda con intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare