27XT1250125
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0398 € |
5000 - 19999 | 0,0358 € |
20000 + | 0,0322 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 5.3 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.209 in |
Diametro testa | 8.7 mm |
Diametro testa | 0.343 in |
Altezza testa | 1.6 mm |
Altezza testa | 0.063 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.126 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 - 0.126 in |
Altezza totale | 6.9 mm |
Altezza totale | 0.272 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare