Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 1.57 - 12.7 mm | 0.062 - 0.5 in PA Nero

Rivetto con lamelle che garantiscono un serraggio efficiente per unire pannelli di vari spessori e materiali. Può essere utilizzato come rivetto o vite. Assemblaggio facile e veloce.
Codice articolo:

27XT2500500

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0915 €
5000 - 19999 0,0823 €
20000 + 0,0741 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,50 €

1000 x 0,0915 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 16.0 mm
Diametro testa 17.78 mm
Altezza testa 2.54 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.3 - 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.57 - 12.7 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci