Menu Ricerca

Rivetto ad albero 7.9 mm 1.6 mm 31.8 mm PA Nero

Rivetto ad albero con lamelle lungo il gambo che forniscono una soluzione di fissaggio efficace per unire pannelli di diverso spessore e materiale. Può essere utilizzato sia come rivetto che come vite. Assemblaggio facile e veloce.
Codice articolo:

27XT3121250

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2404 €
5000 - 19999 0,2163 €
20000 + 0,1947 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

240,40 €

1000 x 0,2404 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 29.5 mm
Diametro testa 22.2 mm
Altezza testa 2.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 7.9 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.6 - 31.8 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci