27XT3750375
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,139 € |
5000 - 19999 | 0,1251 € |
20000 + | 0,1126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 11.3 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.445 in |
Diametro testa | 25.4 mm |
Diametro testa | 1 in |
Altezza testa | 2.5 mm |
Altezza testa | 0.098 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 9.5 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.374 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 - 9.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 - 0.374 in |
Altezza totale | 13.8 mm |
Altezza totale | 0.543 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare