27XTS2500394
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0455 € |
5000 - 19999 | 0,041 € |
20000 + | 0,0369 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 9.9 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.39 in |
Diametro testa | 15.5 mm |
Diametro testa | 0.61 in |
Altezza testa | 3 mm |
Altezza testa | 0.118 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.1 - 6.6 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.24 - 0.260 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.9 - 4.7 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.075 - 0.185 in |
Altezza totale | 12.9 mm |
Altezza totale | 0.508 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | Piatto |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare